ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール インクジェット A4 36面 100枚入【100個入り】

ラベルシール インクジェット A4 36面 100枚入 61236
通常単価(税別)
5,258円
税込単価
5,784円
通常出荷日:4日目

【特長】乾きが速く、色鮮やか。写真も文字もキレイに印刷。【商品仕様】・規格:A4判36面・1片寸法:縦...

詳細を確認

型番:

61236
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

61236の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
内容量
100枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61236

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,258円
( 5,784円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
乾きが速く、色鮮やか。
写真も文字もキレイに印刷。

【商品仕様】
・規格:A4判36面
・1片寸法:縦20×横60mm
・紙種:上質紙,インクジェット専用塗工
・総紙厚:0.15mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:100枚
・JANなど:4906186612364

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラベルシール インクジェット A4 36面 100枚入の型番61236のページです。 型番61236に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール インクジェット A4 36面 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール インクジェット A4 36面 100枚入
ラベルシール インクジェット A4 36面 20枚入
ラベルシール インクジェット A4 4面 100枚入
ラベルシール インクジェット A4 24面 100枚入
ラベルシール インクジェット A4 4面 20枚入
ラベルシール インクジェット A4 27面 100枚入
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格5,258円1,421円5,258円5,258円1,421円5,258円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量100枚入20枚入100枚入100枚入20枚入100枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました