ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ユニボール シグノRT1 0.28 アオ 33

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:4日目

【特長】チップ先端の角をなくし、スムーズな書き味を実現。【商品仕様】・ボール径:0.28mm・長:14...

詳細を確認

型番:

UMN15528.33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UMN15528.33の仕様・寸法情報

商品タイプ
ボールペン
ボール径(mm)
0.4以下
本体色
ブルー
インク色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
UMN15528.33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
445円
( 490円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
チップ先端の角をなくし、スムーズな書き味を実現。

【商品仕様】
・ボール径:0.28mm
・長:141.2mm
・インク種類:水性顔料
・替芯:UMR-82(黒,赤,青)
・入数:1本
・本体色:青
・インク色:青
・JANなど:4902778142561

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニボール シグノRT1 0.28 アオ 33の型番UMN15528.33のページです。 型番UMN15528.33に関する仕様情報を記載しております。
ユニボール シグノRT1 0.28 アオ 33のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニボール シグノRT1 0.28 アオ 33
ユニボール シグノRT1 0.38 アオ 33
ユニボール シグノRT1 0.28 アカ 15
ユニボール シグノRT1 0.28 ブルーBK 64
ユニボール シグノRT1 0.5 アカ 15
ユニボール シグノRT1 0.38 アカ 15
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格445円445円445円445円445円445円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプボールペンボールペンボールペンボールペンボールペンボールペン
ボール径(mm)0.4以下0.4以下0.4以下0.4以下0.50.4以下
本体色ブルーブルーレッドブラックレッドレッド
インク色ブルーブルーレッドブラックレッドレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました