ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・ライム

メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・ライム NORK-25CH-6B
通常単価(税別)
683円
税込単価
751円
通常出荷日:4日目

【特長】好きな長さに自由にカット。貼って剥がせる、全面粘着剤紙テープ。【商品仕様】・ロールサイズ:幅2...

詳細を確認

型番:

NORK-25CH-6B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NORK-25CH-6Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
ロール
色
複数

型番リスト

表示件数
型番
NORK-25CH-6B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
683円
( 751円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
好きな長さに自由にカット。
貼って剥がせる、全面粘着剤紙テープ。

【商品仕様】
・ロールサイズ:幅25mm×長10m
・材質:テープ=蛍光紙,粘着剤=アクリル系,カッター=再生PS
・入数:1個
・本体色:ローズ・ライム
・JANなど:4903076006159

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・ライムの型番NORK-25CH-6Bのページです。 型番NORK-25CH-6Bに関する仕様情報を記載しております。
メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・ライムのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
鉄部品の出荷業務
4
満足度:4.0
出荷に使用しています 部品を袋に入れてこの付箋をつけています 便利だと思います
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・ライム
メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・レモン・ライム
メモックロールテープ 蛍光カラー替え ローズ・レモン・ライム
メモックロールテープ 蛍光カラー 詰替え用 ローズ・ライム
メモックロールテープ 蛍光カラー ローズ・レモン
メモックロールテープ 蛍光カラー 50mm ライム
メーカーヤマトヤマトヤマトヤマトヤマトヤマト
通常価格683円683円641円641円683円683円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプロールロールロールロールロールロール
色複数複数複数複数複数グリーン
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

付箋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました