ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

メタクリル豆カード立 10個入【10個入り】

メタクリル豆カード立 10個入 L-30-1
通常単価(税別)
675円
税込単価
743円
通常出荷日:4日目

【特長】場所を取らないコンパクトサイズ。大きなカードもOK。【商品仕様】・使用時外寸:幅30×奥25×...

詳細を確認

型番:

L-30-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

L-30-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード立て
内容量
10個入

型番リスト

表示件数
型番
L-30-1

内容量

最小発注数量
10個入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
675円
( 743円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
場所を取らないコンパクトサイズ。
大きなカードもOK。

【商品仕様】
・使用時外寸:幅30×奥25×高12mm
・厚:2mm
・材質:メタクリル樹脂
・入数:10個
・JANなど:4963346162992

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メタクリル豆カード立 10個入の型番L-30-1のページです。 型番L-30-1に関する仕様情報を記載しております。
メタクリル豆カード立 10個入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メタクリル豆カード立 10個入
メタクリルL型豆カード立 5個入 使用時外寸:幅50×奥40×高31mm
メタクリルL型豆カード立 5個入 使用時外寸:幅35×奥30×高22mm
L型カード立 アクリル
カード立L型 PET
L型カード立 再生PET
メーカー共栄プラスチック共栄プラスチック共栄プラスチッククラウンクラウンクラウン
通常価格675円563円519円503円405円429円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカード立てカード立てカード立てカード立てカード立てカード立て
内容量10個入5個入5個入---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カード立てカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました