17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メクリボン L【5個入り】

通常単価(税別)
237
税込単価
261
通常出荷日:1日目

【特長】ムレにくく、指先がかわいいリング型。臭いがつかない、シリコンゴムを採用。指にフィットする形状で...

詳細を確認

    型番:

    064703
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:
    パック (5個入り)

    064703の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    064703
    最小発注数量
    1パック

    5個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    237
    ( 261 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ムレにくく、指先がかわいいリング型。
    臭いがつかない、シリコンゴムを採用。
    指にフィットする形状で、抜けにくく、まわりにくい。

    【商品仕様】
    ・規格:L
    ・内寸:縦15.5×横14mm
    ・外寸:長17×幅18mm
    ・入数:5個
    ・本体色:レッド(ラメ入り),グリーン,ライトブルー,ピンク,パープル(ラメ入り)
    ・JANなど:4904901647035

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    メクリボン Lの型番064703のページです。 型番064703に関する仕様情報を記載しております。
    メクリボン Lのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    メクリボン L
    指サック アメ色 S・M・L
    指サック イロメクキャップ L 色込 5個入
    リング型紙めくり メクリン L ブルー 20個 メク-522TB
    紙めくり リング型 メクリン 20個入り M・L ミックス メク-512
    紙めくり リング型 メクリン ベーシックカラー 20個入 Lサイズ クリア
    メーカーデビカプラスソニックコクヨコクヨコクヨ
    通常価格237226 -194998741733
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜2日目5日目5日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    指サックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト