17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ミニデータスタンプ S120/BL2

ミニデータスタンプ

通常単価(税別)
1,346円
税込単価
1,481円
通常出荷日:4日目

【特長】・底面のゲージに合わせてまっすぐ印字・ワンタッチで交換できるインクパッド内蔵・約5000回の捺...

詳細を確認

型番:

S120/BL2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S120/BL2の仕様・寸法情報

商品タイプ
ナンバリング
インク色
ブラック

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
S120/BL2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346円
( 1,481円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・底面のゲージに合わせてまっすぐ印字
・ワンタッチで交換できるインクパッド内蔵
・約5000回の捺印が可能
【商品仕様】
・入数:1個
・インク色:黒
・JANコード:9004362384489

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニデータスタンプの型番S120/BL2のページです。 型番S120/BL2に関する仕様情報を記載しております。
ミニデータスタンプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニデータスタンプ
ミニデータスタンプ交換パッド
ネーム9 既製 富樫
ネーム6 既製 柴田
ネーム9 既製 森村
ネーム9 既製 松尾
メーカー日本システムス日本システムスシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,346円708円1,294円1,119円1,294円1,294円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプナンバリング補充インキスタンパースタンパースタンパースタンパー
インク色ブラックブラックレッドレッドレッドレッド
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました