ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マンガン乾電池 ネオ黒 単3 4本パック【4個入り】

マンガン乾電池 ネオ黒 単3 4本パック R6PNB/4VSE
通常単価(税別)
570円
税込単価
627円
通常出荷日:10日目

【特長】水銀ゼロ使用。【商品仕様】・形式:単3形(1.5V)・入数:4本・JANなど:49848244...

詳細を確認

型番:

R6PNB/4VSE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

R6PNB/4VSEの仕様・寸法情報

内容量
4本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
R6PNB/4VSE

内容量

最小発注数量
4本入
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
570円
( 627円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
水銀ゼロ使用。

【商品仕様】
・形式:単3形(1.5V)
・入数:4本
・JANなど:4984824410923

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マンガン乾電池 ネオ黒 単3 4本パックの型番R6PNB/4VSEのページです。 型番R6PNB/4VSEに関する仕様情報を記載しております。
マンガン乾電池 ネオ黒 単3 4本パックのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
リモコン用電池
5
満足度:5.0
最近はアルカリ電池ばかりですが、リモコンなど、まだまだマンガン電池の活躍の場はあります。ミスミさんのでももう少しマンガン...もっと読む
0人が参考にしています。
リモコン用に使用
5
満足度:5.0
問題なく使用できます。メーカー品で安心できます。なにより以前から変わらないデザインが好きです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンガン乾電池 ネオ黒 単3 4本パック
アルカリ乾電池 単3 4本パック
アルカリ乾電池 単4 2本パック
エボルタ乾電池 単2 4本パック
アルカリ乾電池 単4 20本パック
アルカリ乾電池 単1 2本パック
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格570円824円630円1,007円2,149円760円
通常出荷日10日目4日目4日目4日目4日目4日目
内容量4本入4本入2本入4本入20本入2本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました