ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マルチプリンタ帳票 A4白紙4面 100枚入【100個入り】

マルチプリンタ帳票 A4白紙4面 100枚入 FSC2006
通常単価(税別)
1,346
税込単価
1,481
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・規格:A4判4面白紙・1片寸法:縦148.5×横105mm・紙厚:0.08mm・対応プリ...

詳細を確認

型番:

FSC2006
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

FSC2006の仕様・寸法情報

商品タイプ
帳票
内容量
100枚入

型番リスト

表示件数
型番
FSC2006

内容量

最小発注数量
100枚入
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,346
( 1,481 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A4判4面白紙
・1片寸法:縦148.5×横105mm
・紙厚:0.08mm
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4902668563667

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチプリンタ帳票 A4白紙4面 100枚入の型番FSC2006のページです。 型番FSC2006に関する仕様情報を記載しております。
マルチプリンタ帳票 A4白紙4面 100枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチプリンタ帳票 A4白紙4面 100枚入
マルチプリンタ帳票 A4白紙2面4穴 1200枚入
マルチプリンタ帳票 A4カラー2面4穴 2400枚入
ヒサゴ FSC®認証 マルチプリンタ帳票 B5/A5 白紙 2面
FSC森林認証紙マルチプリンタ帳票A4
ヒサゴ 納品書 2面
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴ
通常価格1,34610,95419,4741,421 -11,628 -9,737 -
通常出荷日10日目1日目1日目6日目〜1日目〜7日目
商品タイプ帳票帳票帳票帳票帳票納品書
内容量100枚入1200枚入2400枚入1パック(100枚)1200枚1パック(500枚)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

伝票/帳票カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました