ファクトリーサプライ用品技術窓口

【特長】
下地が透けないので、印刷物の修正に最適。
【商品仕様】
・規格:A4判65面
・1片寸法:縦21.2×横38.1mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.17mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:12枚
・JANなど:4906186315692
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CANON
スタンダード普通紙2 LFM-PPS2/A0/64 2本入
0通常価格(税別):9,463円

アジア原紙
大判インクジェットプリンタ用紙 2本入 サイズ:幅841mm×長50m
0通常価格(税別):5,060円

クラウン
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
0通常価格(税別):4,860円

ジット
リサイクルインク(エプソン用 MUG対応)
0通常価格(税別):781円~

CANON
リボンICカセット(黒)100m
0通常価格(税別):10,180円

キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4
5通常価格(税別):3,863円

伊東屋
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/㎡ バニラ
0通常価格(税別):3,509円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

ユニット
カラーネームタッグ
4.5通常価格(税別):686円~