ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルチカード 10面 白無地 厚口 50シート【50個入り】

マルチカード 10面 白無地 厚口 50シート 51678
通常単価(税別)
2,865円
税込単価
3,152円
通常出荷日:4日目

【特長】フチまで印刷できる名刺。名刺と名刺の間に余白があるからフチまで印刷しても隣の名刺にはみ出しませ...

詳細を確認
  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

型番:

51678
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

51678の仕様・寸法情報

商品タイプ
カード
形態
カット紙
内容量
50枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
51678

内容量

最小発注数量
50枚入
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,865円
( 3,152円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
フチまで印刷できる名刺。
名刺と名刺の間に余白があるからフチまで印刷しても隣の名刺にはみ出しません。

【商品仕様】
・規格:A4判10面
・1片寸法:縦55×横91mm
・紙種:上質紙
・坪量:280g/㎡
・総紙厚:0.31mm
・カード厚:0.23mm
・対応プリンタ:熱転写,モノクロレーザー,カラーレーザー,インクジェット(染料,顔料),モノクロコピー,カラーコピー,ドット
・入数:50枚
・本体色:白無地
・JANなど:4906186516785

ご注意

  • 両面印刷の対応について、詳しくは各メーカーのHPをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチカード 10面 白無地 厚口 50シートの型番51678のページです。 型番51678に関する仕様情報を記載しております。
マルチカード 10面 白無地 厚口 50シートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチカード 10面 白無地 厚口 50シート
マルチカード 10面 白無地 厚口 10シート
マルチカード 10面 白無地 ちょっぴり厚口 50シート
マルチカード 10面 白無地 ちょっぴり厚口 10シート
マルチカードIJ用 白無地 10面 500枚
マルチカード厚口 アイボリー 10面 10枚
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格2,865円896円2,714円866円19,893円940円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
商品タイプカードカードカードカードインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量50枚入10枚入50枚入10枚入500枚入10枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました