ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マルス 自在曲線定規 目盛付 40cm

マルス 自在曲線定規 目盛付 40cm 97165-40
通常単価(税別)
1,220円
税込単価
1,342円
通常出荷日:4日目

【特長】耐久性、弾力性、復元性に優れたインクエッジ付き。曲げ戻りが少なく、任意の曲線が、細かく自在に描...

詳細を確認

型番:

97165-40
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97165-40の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
97165-40
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220円
( 1,342円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
耐久性、弾力性、復元性に優れたインクエッジ付き。
曲げ戻りが少なく、任意の曲線が、細かく自在に描けます。

【商品仕様】
・目盛:40cm
・材質:軟質アルミ,PVC
・入数:1本
・JANなど:4955414971025

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルス 自在曲線定規 目盛付 40cmの型番97165-40のページです。 型番97165-40に関する仕様情報を記載しております。
マルス 自在曲線定規 目盛付 40cmのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製図に使用
4
満足度:4.0
ほどよい硬さがあり且つ柔らかく自在に形状をつくれる。 いろいろなカーブ線を描きやすいので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルス 自在曲線定規 目盛付 40cm
マルス 自在曲線定規 目盛付 30cm
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 40cm
データマスク定規 40cm
カッティングスケール 40cm
グランデ方眼みぞ付カッテイング直線定規 50cm
メーカーステッドラ-日本ステッドラ-日本共栄プラスチッククラウン井上製作所共栄プラスチック
通常価格1,220円1,110円1,111円808円1,526円1,267円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具製図道具直線定規直線定規直線定規直線定規
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました