ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マチ付封筒パック 角0 100g【3個入り】

マチ付封筒パック 角0 100g PK-M10
通常単価(税別)
614円
税込単価
675円
通常出荷日:4日目

【特長】マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。【商品仕様】・規格:角0・サイズ:縦38...

詳細を確認

型番:

PK-M10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (3個入り)

PK-M10の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PK-M10
最小発注数量
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614円
( 675円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マチ付きだから枚数の多い書類や厚いカタログもラクラク。

【商品仕様】
・規格:角0
・サイズ:縦382×横287×マチ45mm
・紙厚:100g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:センター貼り
・入数:3枚
・JANなど:4902850037624

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マチ付封筒パック 角0 100gの型番PK-M10のページです。 型番PK-M10に関する仕様情報を記載しております。
マチ付封筒パック 角0 100gのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マチ付封筒パック 角0 100g
マチ付封筒パック 角2 100g
クラフト角底マチ付封筒 角0 10枚入
クラフト封筒マチ付 100g 角3 10枚入
クラフト封筒 85g 角0 100枚入
クラフト封筒 藤壺パック 角0
メーカーマルアイマルアイ寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業マルアイ
通常価格614円544円1,217円1,099円2,281円540円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒封筒
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました