ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ブルー

マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ブルー マ-53B
通常単価(税別)
3,321
税込単価
3,653
通常出荷日:4日目

【特長】必要なサイズに切って使える便利な30m巻き。【商品仕様】・サイズ:幅788mm×長30m・紙厚...

詳細を確認

型番:

マ-53B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

マ-53Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
模造紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
マ-53B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,321
( 3,653 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
必要なサイズに切って使える便利な30m巻き。

【商品仕様】
・サイズ:幅788mm×長30m
・紙厚:76.7g/㎡
・マス目(表面):グレー色印刷,実線50mm方眼,点線25mm罫
・入数:1巻
・本体色:ブルー
・JANなど:4902850127189

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ブルーの型番マ-53Bのページです。 型番マ-53Bに関する仕様情報を記載しております。
マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ブルー
マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 クリーム
マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ピンク
マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 白
マス目模造紙ロールタイプ 30m巻 ウグイス
マス目模造紙 2枚巻 ブルー
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格3,3213,3213,3212,8093,321582
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました