ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マス目模造紙プル 20枚 ウグイス【20個入り】

通常単価(税別)
1,333円
税込単価
1,466円
通常出荷日:4日目

【特長】1枚ずつ引き出すことができ、1枚取ると次の1枚が顔を出す、取り出しやすいケース入り。【商品仕様...

詳細を確認

型番:

マ-21WA
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

マ-21WAの仕様・寸法情報

商品タイプ
模造紙
内容量
20枚入

型番リスト

表示件数
型番
マ-21WA

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,333円
( 1,466円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
1枚ずつ引き出すことができ、1枚取ると次の1枚が顔を出す、取り出しやすいケース入り。

【商品仕様】
・サイズ:幅788×長1085mm
・紙厚:76.7g/㎡
・マス目(表面):グレー色印刷,実線50mm方眼,点線25mm罫
・入数:20枚
・本体色:ウグイス
・JANなど:4902850127394

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マス目模造紙プル 20枚 ウグイスの型番マ-21WAのページです。 型番マ-21WAに関する仕様情報を記載しております。
マス目模造紙プル 20枚 ウグイスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マス目模造紙プル 20枚 ウグイス
マス目模造紙プル 20枚 クリーム
マス目模造紙プル 20枚 ブルー
マス目模造紙プル 20枚 ピンク
マス目模造紙プル 20枚 ホワイト
マス目模造紙 2枚巻 ウグイス
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格1,333円1,333円1,333円1,333円1,236円582円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙
内容量20枚入20枚入20枚入20枚入20枚入2枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました