ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マス目模造紙 2枚巻 白【2個入り】

通常単価(税別)
532円
税込単価
585円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・サイズ:幅788×長1085mm・紙厚:81.4g/m2・マス目(表面):グレー色印刷、...

詳細を確認

型番:

マ-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

マ-11の仕様・寸法情報

商品タイプ
模造紙
内容量
2枚入

型番リスト

表示件数
型番
マ-11

内容量

最小発注数量
2枚入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
532円
( 585円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サイズ:幅788×長1085mm
・紙厚:81.4g/m2
・マス目(表面):グレー色印刷、実線50mm方眼、点線25mm罫
・入数:2枚
・本体色:ホワイト
・JANコード:4902850127011

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マス目模造紙 2枚巻 白の型番マ-11のページです。 型番マ-11に関する仕様情報を記載しております。
マス目模造紙 2枚巻 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マス目模造紙 2枚巻 白
マス目模造紙 2枚巻 クリーム
マス目模造紙 2枚巻 ブルー
マス目模造紙 2枚巻 ピンク
マス目模造紙 2枚巻 ウグイス
マス目模造紙プル 20枚 クリーム
メーカーマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイマルアイ
通常価格532円582円582円582円582円1,333円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙模造紙
内容量2枚入2枚入2枚入2枚入2枚入20枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工作用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました