ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 14日以内

マジックマジェスター 紫

マジックマジェスター 紫 MMJ50-T8
通常単価(税別)
477円
税込単価
525円
通常出荷日:14日目

【特長】インキ色が濃く、発色あざやか。アルコール系インキを使用しています。【商品仕様】・線幅:細字1....

詳細を確認

型番:

MMJ50-T8
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMJ50-T8の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
パープル

型番リスト

表示件数
型番
MMJ50-T8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
477円
( 525円 )
14日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インキ色が濃く、発色あざやか。
アルコール系インキを使用しています。

【商品仕様】
・線幅:細字1.0〜2.0/太字6.0mm
・長:147.5mm
・インク種類:油性染料
・材質:再生素材使用
・入数:1本
・インク色:紫
・JANなど:4902071556089

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックマジェスター 紫の型番MMJ50-T8のページです。 型番MMJ50-T8に関する仕様情報を記載しております。
マジックマジェスター 紫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックマジェスター 紫
マジックマジェスター 黒
マジックマジェスター 青
マジックマジェスター 緑
マジックマジェスター 橙
プロッキーカートリッジ 紫
メーカー寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業三菱鉛筆
通常価格477円439円477円477円477円385円
通常出荷日14日目4日目14日目14日目14日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー水性マーカー
インク色パープルブラックブルーグリーンオレンジパープル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました