ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マジックインキ 大型 焦茶

マジックインキ 大型 焦茶 ML-T18
通常単価(税別)
451円
税込単価
496円
通常出荷日:4日目

【特長】油性マーカーの超ロングセラー。布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩。オフィス、学校、工場に幅...

詳細を確認
  • ほとんどのものに書くことができますが、ガムテープやふっ素樹脂など一部不向きの材料もあります。

型番:

ML-T18
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ML-T18の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
ブラウン

型番リスト

表示件数
型番
ML-T18
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
451円
( 496円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
油性マーカーの超ロングセラー。
布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩。
オフィス、学校、工場に幅広く使える。

【商品仕様】
・仕様:線幅8.0mm・長88mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:焦茶
・JANなど:4902071500181

ご注意

  • ほとんどのものに書くことができますが、ガムテープやふっ素樹脂など一部不向きの材料もあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • マジックインキ大型 画像

    寺西化学工業

    マジックインキ大型

    【特長】速乾性・耐水性に優れた油性マーカーのロングセラーです。紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。工場に、オフィスに、学校に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。2008年グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞致しました。

  • マジックインキ No.700 赤 画像

    寺西化学工業

    マジックインキ No.700 赤

    【特長】油性マーカーの超ロングセラー。布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩。極細。事務用やCDレーベルはの書き込みなどに。

  • マジックインキ No.500 12色セット 画像

    寺西化学工業

    マジックインキ No.500 12色セット

    【特長】油性マーカーの超ロングセラー。布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩。8色、12色、15色、カラーセットも豊富です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジックインキ 大型 焦茶の型番ML-T18のページです。 型番ML-T18に関する仕様情報を記載しております。
マジックインキ 大型 焦茶のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックインキ 大型 焦茶
マジックインキ 大型 鶯
マジックインキ 大型 うす橙
マジックインキ 大型 8色セット
マジックインキ 大型 15色セット
マジックインキ 大型 12色セット
メーカー寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業
通常価格451円451円451円1,275円2,402円2,048円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色ブラウングリーンオレンジ複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました