ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
日本緑十字社 マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】 |
|
ミスミ 白メリヤスウエス(新品) |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
【特長】
・油性マーカーの超ロングセラー
・布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩
・極細。事務用やCDレーベルはの書き込みなどに
【商品仕様】
・仕様:線幅0.7mm・長141mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:赤
・JANコード:4902071530829

トラスコ中山
ケーブルタイ 最大結束 φ11~φ462mm
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイロットコーポレーション
ボードマスターS
4.8通常価格(税別):415円~

ゼブラ
マッキーノック 細字 P-YYSS6シリーズ
4.8通常価格(税別):468円~

ゼブラ
マッキー極太
3通常価格(税別):671円

三菱鉛筆
ポスカ 極細 白
0通常価格(税別):521円

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円