ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):726円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
白メリヤスウエス(新品)
ミスミ
通常価格(税別):6,086円~
通常出荷日:3日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(厚手)【5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):1,670円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):853円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
安全クッション はさみこみ型【2~5個入り】
通常価格(税別):3,073円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
養生テープ【30個入り】
ミスミ
通常価格(税別):9,136円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):769円~
通常出荷日:1日目

【特長】油性マーカーの超ロングセラー。布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩。極細。事務用やCDレーベ...
詳細を確認【特長】
油性マーカーの超ロングセラー。
布、革、木材、金属、ガラスなど用途多彩。
極細。事務用やCDレーベルはの書き込みなどに。
【商品仕様】
・仕様:線幅0.7mm・長141mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:空
・JANなど:4902071530119

寺西化学工業
マジックインキ大型
【特長】速乾性・耐水性に優れた油性マーカーのロングセラーです。紙・布・革・ダンボール・木材・金属・陶器・ガラス・プラスチックに書けます。工場に、オフィスに、学校に、家庭にと、幅広くご使用いただけます。2008年グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞致しました。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
乾きまペン 油性マーカー
4.8通常価格(税別):425円

ぺんてる
ペイントマーカー 白
0通常価格(税別):473円

キングジム
A4クリアーホルダー735N
5通常価格(税別):796円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):813円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

パイロットコーポレーション
フリクションボール3 05 ウッド
5通常価格(税別):2,677円

オルファ
特専黒刃(大)10枚入り
5通常価格(税別):596円