ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マジックインキ No.500 12色セット

通常単価(税別)
1,392円
税込単価
1,531円
通常出荷日:4日目

【特長】・油性マーカーの超ロングセラー・紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける...

詳細を確認
  • ほとんどのものに書くことができますが、ガムテープやふっ素樹脂など一部不向きの材料もあります。

型番:

M500C-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M500C-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
M500C-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,392円
( 1,531円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性マーカーの超ロングセラー
・紙・布・革・木材・陶器・ガラス・プラスチック・ゴムによく書ける細書きの油性マーキングペンです

【商品仕様】
・プラケース入り
・入数:1セット
・インク色:黒、赤、青、緑、黄、茶、橙、紫、空、桃、黄緑、黄土
・JANコード:4902071512122

ご注意

  • ほとんどのものに書くことができますが、ガムテープやふっ素樹脂など一部不向きの材料もあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マジックインキ No.500 12色セットの型番M500C-12のページです。 型番M500C-12に関する仕様情報を記載しております。
マジックインキ No.500 12色セットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マジックとして
5
満足度:5.0
事務で使うには12色は正直多めです。 8色のセットもあります。 ご参考に
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジックインキ No.500 12色セット
マジックインキ No.500 8色セット
マジックインキ No.700 12色セット
マジックインキ No.500 16色セット
マジックインキ 大型 12色セット
マジックインキ No.700 8色セット
メーカー寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業
通常価格1,392円1,039円1,392円2,048円2,048円1,039円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色複数複数複数複数複数複数
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました