ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マジェスタースリム 12色セット

マジェスタースリム 12色セット MMJ70C-12
通常単価(税別)
1,350円
税込単価
1,485円
通常出荷日:4日目

【特長】インキ色が濃く、発色あざやか。アルコール系インキを使用しています。【商品仕様】・仕様:12色セ...

詳細を確認

型番:

MMJ70C-12
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MMJ70C-12の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性マーカー
インク色
複数

型番リスト

表示件数
型番
MMJ70C-12
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,350円
( 1,485円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
インキ色が濃く、発色あざやか。
アルコール系インキを使用しています。

【商品仕様】
・仕様:12色セット
・セット内容:8色セット+茶,紫,黄緑,黄土
・入数:1セット
・インク色:黒,赤,青,緑,黄,橙,空,桃,茶,紫,黄緑,黄土
・JANなど:4902071554214

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マジェスタースリム 12色セットの型番MMJ70C-12のページです。 型番MMJ70C-12に関する仕様情報を記載しております。
マジェスタースリム 12色セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マジェスタースリム 12色セット
マジェスタースリム 8色セット
マジックインキ 大型 12色セット
マジックインキ No.700 12色セット
マジックインキ No.500 12色セット
マジェスタースリム 黒
メーカー寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業寺西化学工業
通常価格1,350円1,010円2,048円1,392円1,392円417円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー油性マーカー
インク色複数複数複数複数複数ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました