17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット輪ゴム掛け OH-16Mシロ

マグネット輪ゴム掛け

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・耐荷重:約0.15kg・外寸:縦44×横38mm・材質:ABS樹脂・形状:輪ゴム掛け・入...

詳細を確認

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

OH-16Mシロ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番商品タイプ色耐荷重外寸材質形状入数JANコード
OH-16Mシロその他ホワイト約0.15kg縦44×横38mmABS樹脂輪ゴム掛け1個4971516611003

OH-16Mシロの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ホワイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
OH-16Mシロ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重:約0.15kg
・外寸:縦44×横38mm
・材質:ABS樹脂
・形状:輪ゴム掛け
・入数:1個
・JANなど:4971516611003

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット輪ゴム掛けの型番OH-16Mシロのページです。 型番OH-16Mシロに関する仕様情報を記載しております。
マグネット輪ゴム掛けのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット輪ゴム掛け
強力マグネット
強力カラーマグネット
マグネットロール(つやあり白)
マグネット粘着付シート
カラーマグネット 30mm 白
メーカーオートE-Valueマグエックスマグエックスマグエックスベロス
通常価格627円467円 -576円 -10,209円 -739円486円
通常出荷日1日目3日目1日目〜1日目2日目4日目
商品タイプその他その他カラーマグネットロールタイプシートタイプカラーマグネット
色ホワイトブラック-ホワイトホワイトホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました