ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg

通常単価(税別)
9,880円
税込単価
10,868円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・外寸:縦900×横440×厚15mm・重量:2kg・材質:パネル=軽量型スチールアートパ...

詳細を確認

ご注意

  • 受け皿,吊下げ金具は付いていません。

型番:

CR-MW3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-MW3の仕様・寸法情報

表示内容
無地
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-MW3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,880円
( 10,868円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦900×横440×厚15mm
・重量:2kg
・材質:パネル=軽量型スチールアートパネル(積水樹脂プラメタル(株)),枠材=アルミ,角パーツ=再生ABS
・マーカー(黒)1本,イレーザー付
・入数:1枚
・JANなど:4953349005082

ご注意

  • 受け皿,吊下げ金具は付いていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kgの型番CR-MW3のページです。 型番CR-MW3に関する仕様情報を記載しております。
マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 2kg
マグネット付き軽量スチールホワイトボード 無地(スチール製) 1.5kg
マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 2kg
マグネット付き軽量スチールホワイトボード 予定表(スチール製) 1.5kg
スチールホワイトボード
黒板 スチール製
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンサンケーキコムシンワ測定
通常価格9,880円8,175円11,123円9,678円4,904円 -3,792円 -
通常出荷日1日目9日目6日目9日目1日目〜1日目〜
表示内容無地無地予定表予定表--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました