ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付

マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付 MS-381
通常単価(税別)
558
税込単価
614
通常出荷日:4日目

【特長】・はく離紙にカッティングラインが印刷されているので、ハサミやカッターで、簡単にカットできます・...

詳細を確認

型番:

MS-381
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-381の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロールタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS-381
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558
( 614 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はく離紙にカッティングラインが印刷されているので、ハサミやカッターで、簡単にカットできます
・目盛り付きで定規いらず
・ハサミ・カッターで簡単カット
・繰り返しの展示や、保管でも掲示物が傷みにくいのが特長です
・片面に粘着剤が付いているので、紙・木・プラスチックなどに貼って使えます
【商品仕様】
・外寸:幅20mm×長1m×厚0.8mm
・入数:1巻
・JANコード:4970116034984

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付の型番MS-381のページです。 型番MS-381に関する仕様情報を記載しております。
マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付
マグネット粘着テープ 30mm幅 カッティングライン付
マグネット粘着シート カッティングライン付
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
マグネット粘着付シート
強力マグネットテープ
メーカーソニックソニックソニックマグエックスマグエックスE-Value
通常価格55866959012,322739516
通常出荷日4日目4日目4日目1日目2日目3日目
商品タイプロールタイプロールタイプシートタイプロールタイプシートタイプシートタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました