17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マグネット入りカットシート CR-CT43-BL

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マグネット入りカットシート

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

CR-CT43-BL

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・収納に便利なマグネットタイプ
・磁石入りなので付属のスチール定規が固定できます
【商品仕様】
・外寸:縦120×横430×厚3mm
・方眼罫目盛:表面10mm(裏面は無地)
・材質:表/裏=PVC、マグネット、中芯部=再生PVC
・裏面も使用可能
・30cmスチール定規(縦25×横335×厚1.0mm)付
・入数:1枚
・JANコード:4953349054073

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッティングマット
外寸法(mm)
120×430

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト