ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
折りたたみコンテナ(フタあり・なし)
通常価格(税別):1,610円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
三甲
サンボックス #10~#19 容量:5.7~46.2L
通常価格(税別):2,190円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ(重梱包用)【30個入り】
通常価格(税別):15,569円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
布テープ「NTPE」【30個入り】
通常価格(税別):8,708円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #20~#28-6 容量:11.4~40.1L
通常価格(税別):3,015円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #31~#38-3 容量:8.2~40.2L
通常価格(税別):4,214円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目

【特長】デスクをすっきり整理して、仕事をぐんと効率化。A4ヨコが入るサイズです。回覧書類や郵便物入れに...
詳細を確認【特長】
デスクをすっきり整理して、仕事をぐんと効率化。
A4ヨコが入るサイズです。
回覧書類や郵便物入れにぴったりです。
【商品仕様】
・外寸:幅330×奥30×高160mm
・耐荷重:約1kg
・材質:スチール,ネオジム磁石
・入数:1個
・本体色:黄緑
・JANなど:4903419820497
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

ソニック
超強力マグネットフック 7kg 黒
5通常価格(税別):1,079円

エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
5通常価格(税別):3,360円~

トラスコ中山
マグネット式見出しプレート
4通常価格(税別):1,477円~

日本緑十字社
超強力カラーマグネット
4通常価格(税別):672円~

日本緑十字社
スチールラバーシート
4通常価格(税別):1,145円~