ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットフック(丸) ホワイト【2個入り】

マグネットフック(丸) ホワイト OH-14Mシロ
通常単価(税別)
688
税込単価
757
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・耐荷重:約1kg・外寸:縦75×横40.5mm・材質:ABS樹脂、ステンレス・形状:フッ...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

OH-14Mシロ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

OH-14Mシロの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
OH-14Mシロ
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
688
( 757 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・耐荷重:約1kg
・外寸:縦75×横40.5mm
・材質:ABS樹脂、ステンレス
・形状:フック(丸)
・入数:2個
・JAN:4971516609000

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットフック(丸) ホワイトの型番OH-14Mシロのページです。 型番OH-14Mシロに関する仕様情報を記載しております。
マグネットフック(丸) ホワイトのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ヘルメットかけ
5
満足度:5.0
装置のメンテナンスする際にヘルメットが必要となりました。装置が金属性パネルなので身近に置けて便利です。ヘルメット程度の荷...もっと読む
0人が参考にしています。
ファイルボックスの取り付け
5
満足度:5.0
100均のものはフックと磁石の接続部が両面テープでくっついているだけで剥がれやすかったのですが、こちらは磁石を四方から金...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットフック(丸) ホワイト
超強力マグネットフック 3kg 白
超強力マグネットフック 3kg 青
超強力マグネットフック 3kg 緑
超強力マグネットフック 7kg 白
超強力マグネットフック 7kg 青
メーカーオートソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格6885047257251,0791,079
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
ホワイトホワイトブルーグリーンホワイトブルー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました