ファクトリーサプライ用品技術窓口
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
キョクトウ・アソシエイツ
コピー用紙 プレミアムホワイト A4【5個入り】
キョクトウ・アソシエイツ
通常価格(税別):3,863円~
通常出荷日:1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
通常価格(税別):395円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
マグネットポケット
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
強い磁力でパンフレットや写真、資料などを掲示。
【商品仕様】
・外寸:縦15×横300×厚7mm
・材質:再生ABS,ゴム磁石
・入数:1本
・本体色:青
・JANなど:4953349000476
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

E-Value
カラーマグネット EMTシリーズ
5通常価格(税別):453円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

オート
マグネットフック(丸) ホワイト
5通常価格(税別):688円

ソニック
マグネットクリップ(シンプル)
0通常価格(税別):170円

オルファ
細工カッター替刃 文具台紙
5通常価格(税別):674円

マグエックス
メッシュケース
4.6通常価格(税別):560円~

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円