ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグネットソフトケース B6

マグネットソフトケース B6 CR-MGB6-W
通常単価(税別)
584
税込単価
642
通常出荷日:1日目

【特長】大切な書類を、汚れや破損から守る。【商品仕様】・規格:B6判・内寸:縦134×横190mm・外...

詳細を確認

型番:

CR-MGB6-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-MGB6-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
カードケース
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格内寸外寸材質入数JANコード
CR-MGB6-WカードケースB6判縦134×横190mm縦137×横196mm1.2mm軟質塩ビ1枚4953349153448

型番リスト

表示件数
型番
CR-MGB6-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
584
( 642 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
大切な書類を、汚れや破損から守る。

【商品仕様】
・規格:B6判
・内寸:縦134×横190mm
・外寸:縦137×横196mm
・厚:1.2mm
・材質:軟質塩ビ
・裏面マグネット付
・入数:1枚
・JANなど:4953349153448

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットソフトケース B6の型番CR-MGB6-Wのページです。 型番CR-MGB6-Wに関する仕様情報を記載しております。
マグネットソフトケース B6のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットソフトケース B6
マグネットソフトケース 白
マグネットソフトケース A4
クリヤーケース・スモーキィ B5・B6サイズ
マグネットソフトケース 名刺判
クリヤーケース(ヨコ型) A6S 赤
メーカークラウン西敬クラウンLIHIT LABクラウンLIHIT LAB
通常価格5848001,045306 -232240
通常出荷日1日目3日目3日目3日目3日目1日目
商品タイプカードケースカードケースカードケースバック類カードケース小物ケース・トレー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト