ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットクリップ 中

マグネットクリップ 中 MC-2
通常単価(税別)
531円
税込単価
584円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・クリップ幅:35mm・綴じ枚数:約80枚・耐荷重:約0.7kg・入数:1個・JANなど:...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MC-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MC-2の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
531円
( 584円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・クリップ幅:35mm
・綴じ枚数:約80枚
・耐荷重:約0.7kg
・入数:1個
・JANなど:4976049008948

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップ 中の型番MC-2のページです。 型番MC-2に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップ 中のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ 中
ステンレスVクリップ 中
マグネットクリップ 大
マグネットクリップ シルバー クリップ幅:52mm
マグネットクリップ 小
マグネットクリップ メモクリップ掲示番
メーカー西敬ベロス西敬クラウン西敬オート
通常価格531円681円556円442円502円902円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプその他その他その他その他その他マグホルダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました