ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットクリップ シンプル M ブリスター

マグネットクリップ シンプル M ブリスター CP-364
通常単価(税別)
540円
税込単価
594円
通常出荷日:4日目

【特長】指にフィットして滑りにくい、薄型曲面フォルム。【商品仕様】・クリップ幅:36mm・綴じ枚数:約...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

CP-364
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-364の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-364
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
540円
( 594円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
指にフィットして滑りにくい、薄型曲面フォルム。

【商品仕様】
・クリップ幅:36mm
・綴じ枚数:約80枚
・耐荷重:約0.7kg
・入数:1個
・JANなど:4970116033314

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップ シンプル M ブリスターの型番CP-364のページです。 型番CP-364に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップ シンプル M ブリスターのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
製缶で留め具として
4
満足度:4.0
本来は文房具なので事務所で使うと思うのですが、ステンレス製でシンプルなので製缶場で使用しています。 大きさも数段階あるの...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ シンプル M ブリスター
マグネットクリップ シンプル S ブリスター
マグネットクリップ シンプル L ブリスター
マグネットクリップ シンプル LL ブリスター
マグネットクリップ 大
マグネットクリップ シルバー クリップ幅:52mm
メーカーソニックソニックソニックソニック西敬クラウン
通常価格540円510円569円676円556円442円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました