ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネットクリップ シンプル LL ブリスター

マグネットクリップ シンプル LL ブリスター CP-362
通常単価(税別)
676
税込単価
744
通常出荷日:4日目

【特長】指にフィットして滑りにくい、薄型曲面フォルム。【商品仕様】・クリップ幅:51mm・綴じ枚数:約...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

CP-362
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CP-362の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CP-362
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
676
( 744 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
指にフィットして滑りにくい、薄型曲面フォルム。

【商品仕様】
・クリップ幅:51mm
・綴じ枚数:約150枚
・耐荷重:約1.7kg
・入数:1個
・JANなど:4970116033291

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネットクリップ シンプル LL ブリスターの型番CP-362のページです。 型番CP-362に関する仕様情報を記載しております。
マグネットクリップ シンプル LL ブリスターのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
耐熱手袋の吊り下げ
5
満足度:5.0
成形機の材料投入の際に使用する耐熱手袋を吊り下げておくのに使用。 設備本体にマグネットで取り付けておくことが出来、また耐...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネットクリップ シンプル LL ブリスター
マグネットクリップ シンプル M ブリスター
マグネットクリップ シンプル S ブリスター
マグネットクリップ シンプル L ブリスター
マグネットクリップ 大
マグネットクリップ シルバー クリップ幅:52mm
メーカーソニックソニックソニックソニック西敬クラウン
通常価格676540510569556442
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました