ファクトリーサプライ用品技術窓口
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ【1~3個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ
通常価格(税別):2,633円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
差し立て
三甲
通常価格(税別):938円~
通常出荷日:8日目
トラスコ中山
マグネットポケット
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
耐熱ガラスクロステープ(ホワイト)【1~20個入り】
通常価格(税別):1,675円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ふっ素樹脂粘着テープ(ガラスクロス) 0.13mm
通常価格(税別):977円~
通常出荷日:在庫品1日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目

【特長】
好きな形に自由自在。
切って、書いて、スチール面にピタッと吸着。
表と裏が使える両面カラータイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦100×横300×厚1.0mm
・材質:PVC,ゴム磁石
・入数:1枚
・本体色:白/白
・JANなど:4953349080591

クラウン
マグタッチシート 両面 赤×青

クラウン
マグタッチシート 両面 赤×白
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

エスコ
カラーマグネットシート
4.5通常価格(税別):906円~

日本緑十字社
プルマグネットピンタイプ8個セット
5通常価格(税別):749円~

エスコ
強力マグネット 80℃以下
4通常価格(税別):687円~

日本緑十字社
丸型カラーマグネット(プラスチックカバー付)
0通常価格(税別):700円~

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

日本緑十字社
マグネカラーシート
5通常価格(税別):725円~