ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグタッチシート ツヤ無しタイプ 赤

マグタッチシート ツヤ無しタイプ 赤 CR-MG350-R
通常単価(税別)
567
税込単価
624
通常出荷日:4日目

【特長】好きな形に自由自在。切って、書いて、スチール面にピタッと吸着。サイズが選べるツヤ無しタイプ。【...

詳細を確認

型番:

CR-MG350-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-MG350-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
レッド

型番リスト

表示件数
型番
CR-MG350-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
567
( 624 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
好きな形に自由自在。
切って、書いて、スチール面にピタッと吸着。
サイズが選べるツヤ無しタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦100×横300×厚0.8mm
・材質:非塩ビシート(オレフィン系),ゴム磁石
・入数:1枚
・本体色:赤
・JANなど:4953349081864

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグタッチシート ツヤ無しタイプ 赤の型番CR-MG350-Rのページです。 型番CR-MG350-Rに関する仕様情報を記載しております。
マグタッチシート ツヤ無しタイプ 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタッチシート ツヤ無しタイプ 赤
マグタッチシート ワイド ツヤ無しタイプ 赤
マグタッチシート ツヤ無しタイプ 白
マグタッチシート ツヤ無しタイプ 青
マグタッチシート ツヤ無しタイプ 黄
マグタッチシート ツヤ無しタイプ 緑
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格567801567567567567
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
レッドレッドホワイトブルーイエローグリーン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました