ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

マグタッチシート カット 黄 10片付き【10個入り】

マグタッチシート カット 黄 10片付き MN-3010YE
通常単価(税別)
707円
税込単価
778円
通常出荷日:4日目

【特長】縦30×横100mmにハーフカットしたツヤ無しシート。【商品仕様】・1枚寸法:縦30×横100...

詳細を確認
  • ハーフカット入りを表現するため、写真に加工しています。 実際の商品に線は入っていません。

型番:

MN-3010YE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

MN-3010YEの仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
色
イエロー
内容量
10枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MN-3010YE

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
707円
( 778円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
縦30×横100mmにハーフカットしたツヤ無しシート。

【商品仕様】
・1枚寸法:縦30×横100×厚0.8mm
・材質:PVC,ゴム磁石
・入数:10枚
・本体色:黄
・JANなど:4976512071431

ご注意

  • ハーフカット入りを表現するため、写真に加工しています。 実際の商品に線は入っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグタッチシート カット 黄 10片付きの型番MN-3010YEのページです。 型番MN-3010YEに関する仕様情報を記載しております。
マグタッチシート カット 黄 10片付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタッチシート カット 黄 10片付き
マグタッチシート カット 白 10片付き
マグタッチシート カット 青 10片付き
マグタッチシート カット 赤 10片付き
マグタッチシート カット 緑 10片付き
マグタッチシート 両面カラーカット 10片入 黄/白
メーカーベロスベロスベロスベロスベロスベロス
通常価格707円707円707円707円707円759円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
色イエローホワイトブルーレッドグリーン複数
内容量10枚入10枚入10枚入10枚入10枚入10枚入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました