ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
和気産業
蛍光マグネットシート 150×240mm
和気産業
通常価格(税別):1,226円~
通常出荷日:3日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
クラウン
マグネットバー
クラウン
通常価格(税別):304円~
通常出荷日:5日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
両面テープ(一般用)【30~300個入り】
通常価格(税別):11,865円~
通常出荷日:10日目 ~
マグエックス
マグネットカードケース MCARD-A4M
マグエックス
通常価格(税別):799円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
カラーストレッチフィルム 厚さ20μ【6個入り】
通常価格(税別):15,065円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
すべり止めテープ(屋外用) [TPCN50]【3個入り】
通常価格(税別):4,666円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】好きな形に自由自在。切って、書いて、スチール面にピタッと吸着。ホワイトボードマーカーを使って、...
詳細を確認【特長】
好きな形に自由自在。
切って、書いて、スチール面にピタッと吸着。
ホワイトボードマーカーを使って、書き消しできるツヤ有りタイプ。
【商品仕様】
・外寸:縦100×横300×厚0.8mm
・材質:PVC,ゴム磁石
・入数:1枚
・本体色:白
・JANなど:4953349080584

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
4通常価格(税別):928円~

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):663円~

日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm
5通常価格(税別):661円~

マグエックス
マグネット粘着付シート
5通常価格(税別):739円