ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグタッチ ラベルライター対応シート 白 9mm用【24個入り】

マグタッチ ラベルライター対応シート 白 9mm用 MN-1252
通常単価(税別)
619円
税込単価
681円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・1枚寸法:縦12×横52×厚0.6mm・材質:PVC,ゴム磁石・入数:24枚・本体色:白...

詳細を確認
  • ハーフカット入りを表現するため、写真に加工しています。 実際の商品に線は入っていません。

型番:

MN-1252
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (24個入り)

MN-1252の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
色
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
MN-1252
最小発注数量
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
619円
( 681円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・1枚寸法:縦12×横52×厚0.6mm
・材質:PVC,ゴム磁石
・入数:24枚
・本体色:白
・JANなど:4976512071295

ご注意

  • ハーフカット入りを表現するため、写真に加工しています。 実際の商品に線は入っていません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグタッチ ラベルライター対応シート 白 9mm用の型番MN-1252のページです。 型番MN-1252に関する仕様情報を記載しております。
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 9mm用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 9mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 18mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 12mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 24mm用
マグタッチシート両面 白/白
マグタッチ フリーハンガー シルバー
メーカーベロスベロスベロスベロスクラウンクラウン
通常価格619円619円619円619円759円818円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプその他
色ホワイトホワイトホワイトホワイト複数シルバー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました