ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マグタッチ スイングクリップ 白

通常単価(税別)
582
税込単価
640
通常出荷日:10日目

【特長】どんな向きに装着しても、書類はいつもまっすぐ掲示。【商品仕様】・クリップ幅:50mm・綴じ枚数...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MSC-360WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MSC-360WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
MSC-360WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582
( 640 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
どんな向きに装着しても、書類はいつもまっすぐ掲示。

【商品仕様】
・クリップ幅:50mm
・綴じ枚数:約50枚
・耐荷重:約0.2kg
・磁石径:32mm
・入数:1個
・本体色:ホワイト
・JANなど:4976512000813

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグタッチ スイングクリップ 白の型番MSC-360WHのページです。 型番MSC-360WHに関する仕様情報を記載しております。
マグタッチ スイングクリップ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタッチ スイングクリップ 白
マグネットクリップ メモクリップ掲示番
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 18mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 12mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 9mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 24mm用
メーカーベロスオートベロスベロスベロスベロス
通常価格582902619619619619
通常出荷日10日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他マグホルダーシートタイプシートタイプシートタイプシートタイプ
ホワイトブルーホワイトホワイトホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました