ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

マグタッチ スイングクリップ ピンク

マグタッチ スイングクリップ ピンク MSC-360PK
通常単価(税別)
582円
税込単価
640円
通常出荷日:10日目

【特長】どんな向きに装着しても、書類はいつもまっすぐ掲示。【商品仕様】・クリップ幅:50mm・綴じ枚数...

詳細を確認
  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MSC-360PK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MSC-360PKの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ピンク

型番リスト

表示件数
型番
MSC-360PK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
582円
( 640円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
どんな向きに装着しても、書類はいつもまっすぐ掲示。

【商品仕様】
・クリップ幅:50mm
・綴じ枚数:約50枚
・耐荷重:約0.2kg
・磁石径:32mm
・入数:1個
・本体色:ピンク
・JANなど:4976512000806

ご注意

  • 綴じ枚数はA4コピー用紙(64g/㎡)を使用した場合の枚数です。耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグタッチ スイングクリップ ピンクの型番MSC-360PKのページです。 型番MSC-360PKに関する仕様情報を記載しております。
マグタッチ スイングクリップ ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグタッチ スイングクリップ ピンク
マグネットクリップ メモクリップ掲示番
マグタッチ フリーハンガー シルバー
ダルママグタッチ クリアピンク 6個入
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 18mm用
マグタッチ ラベルライター対応シート 白 12mm用
メーカーベロスオートクラウンベロスベロスベロス
通常価格582円902円818円632円619円619円
通常出荷日10日目1日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他マグホルダーその他カラーマグネットシートタイプシートタイプ
色ピンクブルーシルバーピンクホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました