ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マイネーム 黒

通常単価(税別)
424
税込単価
466
通常出荷日:4日目

【特長】にじみにくく洗濯に強い。進化する名前書の定番品。布に書いてもにじみにくく、ビニールやプラスチッ...

詳細を確認

型番:

YK#49
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

YK#49の仕様・寸法情報

商品タイプ
油性サインペン
インク色
ブラック

型番リスト

表示件数
型番
YK#49
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
424
( 466 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
にじみにくく洗濯に強い。進化する名前書の定番品。
布に書いてもにじみにくく、ビニールやプラスチックなどへの名前書きにピッタリ。インク粘度が2倍(サクラクレパス従来製品比)。
洗濯しても落ちにくい。超極細0.1mmから、太字7.0mmまで。豊富なバリエーション。

【商品仕様】
・線幅:細字1.0mm
・長:137mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4901881155253

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイネーム 黒の型番YK#49のページです。 型番YK#49に関する仕様情報を記載しております。
マイネーム 黒のレビュー
4.9平均満足度:4.920件のレビュー
部品の管理に
5
満足度:5.0
袋詰めの商品に部品番号を書くのに使用。文字が細くキッチリと書けるので使いやすい。
0人が参考にしています。
倉庫内で使用しております。
5
満足度:5.0
倉庫で使っていますが、自分の字がいつもよりうまく書けている気がします。
0人が参考にしています。
倉庫用として
5
満足度:5.0
自分用として使いたいぐらい書きやすいペンです。購入を検討中です。
0人が参考にしています。
商品名を書いています。
5
満足度:5.0
倉庫で使用しています。商品名が書きやすい太さですね。文字の濃さも まあまあです。
0人が参考にしています。
倉庫で使っています。
5
満足度:5.0
商品にマジック等で文字を書くの場合があるのですが、このペンは袋の上から直に書きやすいので助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイネーム 黒
マイネーム 太字 黒
マイネーム極細 黒
マイネーム 赤
マイネーム 超極細 黒
マイネーム ホワイト 細字
メーカーサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパスサクラクレパス
通常価格424467424424482482
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ油性サインペン油性マーカー油性サインペン油性サインペン油性マーカー水性サインペン
インク色ブラックブラックブラックレッドブラックホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました