ファクトリーサプライ用品技術窓口
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
たんぽぽ
B5メッシュケース
たんぽぽ
通常価格(税別):193円~
通常出荷日:3日目
日本緑十字社
マグネカラーシート
日本緑十字社
通常価格(税別):725円~
通常出荷日:1日目 ~
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
ミスミ
安全クッション L字型90cm油面接着仕様【5個入り】
通常価格(税別):4,635円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】
折れにくくなめらかな1.3mm芯。
持ちやすく、疲れにくいグリップ付き。
【商品仕様】
・内蔵芯:HB
・シャープ芯径:1.3mm
・長:140mm
・材質:再生素材使用
・消しゴム付
・入数:1本
・JANなど:4902506175151

ぺんてる
マークシート用シャープ B

ぺんてる
マークシートセット ネイビー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

エスコ
おねじ付き強力マグネット EA781EW 磁気防止プレート付属
0通常価格(税別):395円~

プラス
フィットカットカーブフッ素コート
4.8通常価格(税別):976円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

クラウン
クラウン はさみ ステンレス CR-HS210-B
4.5通常価格(税別):1,561円

プラス
PLUS(プラス) 粘着剤付きカードホルダー
0通常価格(税別):7,069円

ソニック
ネームマグフック 1kg
0通常価格(税別):496円

カシオ計算機
スタンダード関数電卓
0通常価格(税別):4,668円~

キングジム
名刺整理箱 290×100×64mm
5通常価格(税別):1,368円