ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マークシート替芯 1.3 HB

マークシート替芯 1.3 HB CM13-HB
通常単価(税別)
403円
税込単価
443円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・硬度:HB・シャープ芯径:1.3mm・入数:1個・JANなど:4902506311481

型番:

CM13-HB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CM13-HBの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
芯径(mm)
1.3

型番リスト

表示件数
型番
CM13-HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
403円
( 443円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・硬度:HB
・シャープ芯径:1.3mm
・入数:1個
・JANなど:4902506311481

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マークシート替芯 1.3 HBの型番CM13-HBのページです。 型番CM13-HBに関する仕様情報を記載しております。
マークシート替芯 1.3 HBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マークシート替芯 1.3 HB
マークシート替芯 1.3 B
マークシート用シャープ HB
シャープ替芯 0.3ミリ HB
シャープ替芯 0.5ミリ HB
シャープ替芯 0.3ミリ B
メーカーぺんてるぺんてるぺんてる三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格403円403円586円558円558円558円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯シャーペン替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)1.31.31.30.30.50.3

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました