ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポリカプチハンガー ホワイト

ポリカプチハンガー ホワイト PMH-2323WH
通常単価(税別)
2,005
税込単価
2,206
通常出荷日:4日目

【特長】ネオジウム磁石を使用した強力プチハンガー。水に強く、劣化しにくいポリカーボネートで、屋外でも使...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

PMH-2323WH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PMH-2323WHの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
ホワイト

型番リスト

表示件数
型番
PMH-2323WH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,005
( 2,206 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ネオジウム磁石を使用した強力プチハンガー。
水に強く、劣化しにくいポリカーボネートで、屋外でも使えます。

【商品仕様】
・耐荷重:約1kg
・外寸:径23mm
・材質:PC,ステンレス,ネオジウム磁石
・入数:1個
・本体色:ホワイト
・JANなど:4976512072940

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリカプチハンガー ホワイトの型番PMH-2323WHのページです。 型番PMH-2323WHに関する仕様情報を記載しております。
ポリカプチハンガー ホワイトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリカプチハンガー ホワイト
マグネットフック(丸) ホワイト
スクールマグタッチ 30mm 緑 10個入
マグタッチシート 両面 青×白
マグタッチシート 両面 赤×白
マグタッチシート 両面 黄×白
メーカーベロスオートクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格2,0056887991,161607707
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他カラーマグネットシートタイプシートタイプシートタイプ
ホワイトホワイトグリーン複数複数複数

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました