ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスカ 極細 黒

通常単価(税別)
521円
税込単価
573円
通常出荷日:4日目

【特長】重ね書きでも、はっきり描線。色の濃い下地にも鮮やかな発色。にじみや裏写りせず、重ね書きが可能。...

詳細を確認

型番:

PC1M.24
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC1M.24の仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
インク色
ブラック
トラスココード
792-4003
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC1M.24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
521円
( 573円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
重ね書きでも、はっきり描線。
色の濃い下地にも鮮やかな発色。
にじみや裏写りせず、重ね書きが可能。金属・ガラス・プラスチックなどにも書け、乾けば水に流れず、耐水性も抜群。手帳や写真など細部の書き込みに。

【商品仕様】
・仕様:長122mm
・インク種類:水性顔料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:4902778654057

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポスカ 極細 黒の型番PC1M.24のページです。 型番PC1M.24に関する仕様情報を記載しております。
ポスカ 極細 黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスカ 極細 黒
ポスカ 極細 赤
ポスカ 極細 青
ポスカ 極細 緑
ポスカ 極細 黄
ポスカ 極細 橙
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格521円521円521円521円521円521円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー
インク色ブラックレッドブルーグリーンイエローオレンジ
トラスココード792-4003792-3988792-4011792-4020792-3996857-6148

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました