ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ポスカ 極細 8色

ポスカ 極細 8色 PC1M8C
通常単価(税別)
2,136円
税込単価
2,350円
通常出荷日:4日目

【特長】重ね書きでも、はっきり描線。色の濃い下地にも鮮やかな発色。にじみや裏写りせず、重ね書きが可能。...

詳細を確認

型番:

PC1M8C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PC1M8Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
水性マーカー
インク色
複数
トラスココード
857-6151
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PC1M8C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,136円
( 2,350円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
重ね書きでも、はっきり描線。
色の濃い下地にも鮮やかな発色。
にじみや裏写りせず、重ね書きが可能。金属・ガラス・プラスチックなどにも書け、乾けば水に流れず、耐水性も抜群。手帳や写真など細部の書き込みに。

【商品仕様】
・仕様:8色セット
・セット内容:黒,赤,青,緑,黄,桃,水色,白
・入数:1セット
・インク色:黒,赤,青,緑,黄,桃,水色,白
・JANなど:4902778651704

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポスカ 極細 8色の型番PC1M8Cのページです。 型番PC1M8Cに関する仕様情報を記載しております。
ポスカ 極細 8色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポスカ 極細 8色
ポスカ 極細 6色
ポスカ 極細 黒
ポスカ 極細 赤
ポスカ 極細 青
ポスカ 極細 緑
メーカー三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格2,136円2,167円521円521円521円521円
通常出荷日4日目9日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー水性マーカー
インク色複数複数ブラックレッドブルーグリーン
トラスココード857-6151857-6150792-4003792-3988792-4011792-4020
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました