17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンド 裁ほう上手 45g

通常単価(税別)
1,194円
税込単価
1,313円
通常出荷日:1日目

【特長】針・糸いらずの布用接着剤。【商品仕様】・容量:45g・成分:シリル化ウレタン樹脂系・ヘラ1枚付...

詳細を確認

    型番:

    5371
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    5371の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    5371
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,194円
    ( 1,313円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    針・糸いらずの布用接着剤。

    【商品仕様】
    ・容量:45g
    ・成分:シリル化ウレタン樹脂系
    ・ヘラ1枚付
    ・入数:1本
    ・JANなど:4901490053711

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ボンド 裁ほう上手 45gの型番5371のページです。 型番5371に関する仕様情報を記載しております。
    ボンド 裁ほう上手 45gのレビュー
    3.5平均満足度:3.52件のレビュー
    マジックテープの接着
    3
    満足度:3.0
    マジックテープ(PP製)をクリーンウェア(ポリエステル製)に取り付けるため使用した。 マジックテープ材質が接着不可材料だ...もっと読む
    0人が参考にしています。
    作業服の裾上げに使用
    4
    満足度:4.0
    接着乾燥後は強度も十分で洗濯後も剥がれる様子は全くありませんでした。 ただ、接着剤のついた部分が少々硬くなるのが難点です...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ボンド 裁ほう上手 45g
    6ml布用接着剤(裁ほう上手)
    30g 靴用ボンド
    60g クロス用ボンド
    TILEMENT スプレーボンドG1 420ml
    接着剤 速乾ボンドG17 20ml
    メーカーコニシエスコエスコエスコタイルメントコニシ
    通常価格1,194円741円823円671円4,145円622円
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目2日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました