ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

SR1120 ボタン型酸化銀電池

SR1120  ボタン型酸化銀電池 SR1120P
通常単価(税別)
730円
税込単価
803円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電圧:1.55V・環境対応パッケージ・入数:1個・JANなど:4902704241634

型番:

SR1120P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SR1120Pの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
SR1120P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
730円
( 803円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電圧:1.55V
・環境対応パッケージ
・入数:1個
・JANなど:4902704241634

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SR1120 ボタン型酸化銀電池の型番SR1120Pのページです。 型番SR1120Pに関する仕様情報を記載しております。
SR1120 ボタン型酸化銀電池のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SR1120 ボタン型酸化銀電池
SR1130P ボタン形 酸化銀電池
SR43P ボタン形 酸化銀電池
酸化銀電池 SR44
酸化銀電池
SR41WP ボタン形 酸化銀電池
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicマクセル(旧:日立マクセル)FDKPanasonic
通常価格730円730円809円953円780円 -730円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾電池カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました