ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ボールペン替芯 青M

ボールペン替芯 青M 8511
通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円
通常出荷日:10日目

【商品仕様】・芯:M(中)・ボール径:1.0mm・インク種類:油性染料・入数:1本・インク色:青・JA...

詳細を確認

型番:

8511
解除
  • この商品は6個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8511の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
1
インク色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8511
最小発注数量
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・芯:M(中)
・ボール径:1.0mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:0073228085111

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • スリムジェルインク 黒 画像

    クロス・オブ・ジャパン

    スリムジェルインク 黒

    【商品仕様】ボール径:0.7mm。インク種類:水性染料。入数:1本。インク色:黒。JANなど:0073228106847

  • クロス ボールペン替芯 M黒 画像

    クロス・オブ・ジャパン

    クロス ボールペン替芯 M黒

    【商品仕様】芯:M(中)。ボール径:1.0mm。インク種類:油性染料。インク色:黒。入数:2本。JAN:0073228088044

  • ボールペン替芯 黒M 画像

    クロス・オブ・ジャパン

    ボールペン替芯 黒M

    【商品仕様】芯:M(中)。ボール径:1.0mm。インク種類:油性染料。入数:1本。インク色:黒。JANなど:0073228085135

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン替芯 青Mの型番8511のページです。 型番8511に関する仕様情報を記載しております。
ボールペン替芯 青Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン替芯 青M
ボールペン替芯 青F
油性ボールペン替芯 CS2 青
油性ボールペン替芯 黒
ジェットストリーム替芯 0.5mm 青
ジェットストリーム替芯 0.7mm 青
メーカークロス・オブ・ジャパンクロス・オブ・ジャパントンボ鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆三菱鉛筆
通常価格1,042円1,042円388円393円484円484円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)10.80.70.70.50.7
インク色ブルーブルーブルーブラックブルーブルー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました