ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールペン替芯 小 レッド F

ボールペン替芯 小 レッド F S1169322
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・芯:F(細)・ボール径:0.8mm・インク種類:油性染料・入数:1本・インク色:レッド・...

詳細を確認

型番:

S1169322
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

S1169322の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.8
インク色
レッド
-
-

型番リスト

表示件数
型番
S1169322
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・芯:F(細)
・ボール径:0.8mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:レッド
・JANなど:4515592106246

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン替芯 小 レッド Fの型番S1169322のページです。 型番S1169322に関する仕様情報を記載しております。
ボールペン替芯 小 レッド Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン替芯 小 レッド F
ボールペン替芯 小 ブラック F
ボールペン替芯 青F
F-0.7芯
ビクーニャ 4色ボールペン 0.7 レッド
油性ボールペン替芯 黒
メーカーパーカーパーカークロス・オブ・ジャパンゼブラぺんてる三菱鉛筆
通常価格558円558円1,042円405円650円393円
通常出荷日4日目4日目10日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯ボールペン替え芯
ボール径(mm)0.80.80.80.70.70.7
インク色レッドブラックブルーブラック複数ブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました