ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ボールペン替芯 黒F

ボールペン替芯 黒F 8514
通常単価(税別)
1,042円
税込単価
1,146円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・芯:F(細)・ボール径:0.8mm・インク種類:油性染料・入数:1本・インク色:黒・JA...

詳細を確認

型番:

8514
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

8514の仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.8
インク色
ブラック
-
-

型番リスト

表示件数
型番
8514
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,042円
( 1,146円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・芯:F(細)
・ボール径:0.8mm
・インク種類:油性染料
・入数:1本
・インク色:黒
・JANなど:0073228085142

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボールペン替芯 黒Fの型番8514のページです。 型番8514に関する仕様情報を記載しております。
ボールペン替芯 黒Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールペン替芯 黒F
ボールペン替芯 青F
F-0.7芯
ボールペン替芯 小 ブラック F
ボールペン替芯 小 レッド F
油性ボールペン替芯 黒
メーカークロス・オブ・ジャパンクロス・オブ・ジャパンゼブラパーカーパーカー三菱鉛筆
通常価格1,042円1,042円405円558円558円393円
通常出荷日4日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.80.80.70.80.80.7
インク色ブラックブルーブラックブラックレッドブラック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました